- 
					
						
激光雷达间如何减少干扰? 
						
					
					答:基于独特的波形加密专利技术,RoboSense M1、Ruby、Ruby-Lite等产品本身具有屏蔽多雷达间干扰功能,其他产品可以通过设置PhaseLock和安装位置避免干扰。
				 
								- 
					
						
是否可以提供时间同步板,做多台激光雷达间的时间同步? 
						
					
					答:可以,但同步板是解决方案产品,需要另外付费。
				 
								- 
					
						
激光雷达射线是否会对人眼有伤害? 
						
					
					答:不会的,基于IEC/EN60825-1:2014国际标准,速腾聚创的激光雷达都获得Class 1人眼安全认证。
				 
								- 
					
						
激光雷达与GPS同步后,解析出来的点云UTC时间比真实时间滞后1S或1S+1个PPS脉宽? 
						
					
					答:仅仅RS-Lidar-16,32,Bp存在这个问题,其他产品不存在这个问题。
(1)RS-Lidar-16,32,Bp的时间模式time mode为255或0(RSVIEW-TOOLS-RSLidar info可以查看)时,滞后1S+1个PPS脉宽;
(2)仅RS-Lidar-16,32,Bp的时间模式time mode为1时,时间滞后1S;
(3)RS-Lidar-16,32,Bp的时间模式time mode为2时,时间和GPRMC当前时间同步;
(4)RS-Lidar-16的V3.0及以下版本,RS-Lidar-32的V1.7及以下版本,不能升级设置time mode;
				 
								- 
					
						
激光雷达目前是否支持北斗授时? 
						
					
					答:暂不支持,如果客户有需求可以联系技术人员评估可行性及成本。
				 
								- 
					
						
激光雷达获取到GPS同步信号后,是否会有延迟? 
						
					
					答:不会。
				 
								- 
					
						
供电电源需要满足什么条件? 
						
					
					答:(1) 供电要求稳定;
(2) 供电电流及功率满足激光雷达平稳运行要求;
(3) 可以提供激光雷达足够的启动电流;
				 
								- 
					
						
激光雷达本体连接防水航插后是否防水?接线盒子端? 
						
					
					答:激光雷达本体防水,接线盒子端不防水。
				 
								- 
					
						
激光雷达反复重启或者旋转电机不启动? 
						
					
					答:检查电流电压的输出,如果自行延长改装线缆,还要考虑压降的问题。
				 
								- 
					
						
航插接口是不是防水的? 
						
					
					答:RS-LiDAR-16 v4.0之前不防水,RS-LiDAR-32 v2.0之前不防水。