Hi,您当前浏览器版本过低,可能会影响浏览效果,建议下载使用感更好的浏览器,或者使用360浏览器极速模式浏览!
在线商城

Airy是R平台首款数字化半球形激光雷达,搭载芯片化收发方案与高灵敏度的数字化检波方案,以乒乓球大小尺寸提供水平360°、垂直90°的超广半球形FOV,覆盖120m直径范围,具备每秒172万出点数和1cm@1σ探测精度,可实时探测物体大小、轮廓、距离等信息,点云规整、算法友好,让避障、建图、导航等任务出色完成。

Airy可支持各类型机器人在不同环境光条件场景中穿梭作业,实现全天候连续作业,推动机器人的全场景智能化应用。

360°×90°

完美半球形FOV

1cm@1σ

高精度

192/96线

高线数

IMU

一体化集成

1,720,000 pts/s

高质量点云

φ60×H63 (mm)*

体积迷你

30m@10%

更远测距

<8W

低功耗

360°×90°

完美半球形FOV

192/96线

高线数

1,720,000 pts/s

高质量点云

30m@10%

更远测距

1cm@1σ

高精度

IMU

一体化集成

φ60×H63 (mm)*

体积迷你

<8W

低功耗
*产品规格可能因版本不同存在差异,具体信息请参考结构图纸或整机数模。
玲珑轻巧 部署灵便
Airy是业内首款小型化、轻量级的半球形数字化激光雷达,整机直径60mm、高63mm,重量不足240g,不占空间,便于机器人造型设计与部署,其低于8W的功耗有助于机器人的长期连续稳定作业。
半球形FOV 全域覆盖
得益于RoboSense独特的光机系统设计,Airy尺寸虽小,却能提供水平360°、垂直90°的超广半球形FOV,覆盖60m半径范围,提升机器人避障、建图和定位效率。Airy具备卓越的远距离目标物体探测能力,支持精准定位及路径规划。
192线精密点云,精度1cm@1σ

Airy最高线数突破性地达到192线,结合每秒172万出点数和1cm@1σ探测精度,可精准检测远近距离的各类动静态小型障碍物,在安全防撞的同时,高效完成三维建图,精确还原家居、仓库、庭院、港口等室内外场景。

Airy采用重复扫描方案,可实时生成高精度、排布整齐的点云成像,对机器人的建图、感知、融合等算法友好,有助于提升其在各应用场景下的探测能力。

数字化架构 极致集成
Airy采用新一代VCSEL发射芯片和高灵敏度的 SPAD-SOC 芯片,以数字化收发方案重构半球形激光雷达,相比非数字化产品,Airy拥有精简的信号处理与传输链路让回波信息不丢失,实现高质量点云输出,同时大幅降低产品体积。
应用场景
视频
1.产品外观图仅供参考,可能与实物略有不同,请以实际产品为准;
2.产品参数为特定测试环境下的典型值,实际表现可能因批次、版本、使用环境差异存在合理波动,以出厂检验合格为准;
3.产品使用前请详细阅读产品手册或联系我司技术支持团队;
4.RoboSense速腾聚创保留对网页信息的最终解释权及修订权利。