Hi,您当前浏览器版本过低,可能会影响浏览效果,建议下载使用感更好的浏览器,或者使用360浏览器极速模式浏览!
在线商城

Fairy是全球首款高精度中长距数字化激光雷达。得益于RoboSense革新的芯片化收发方案与数字化架构,Fairy整机小而轻,具备行业顶尖的0.5cm超高精度、最高96线、每秒137万点的高密度点云,同时提供360°×32°的宽广FOV和150m探测能力。Fairy点云规整、算法友好,可实时探测物体大小、形状、距离等信息,帮助机器人出色完成三维建图、避障、导航等任务。

凭借主动发光特性,Fairy可不依赖环境光,在夜晚、强光照射、雨雾等条件下均实现稳定的连续作业,有效提升各类机器人在复杂作业环境下的适应能力,确保感知数据的可靠性。

96线/48线

精密点云

150m

最远测距

0.5cm (1σ)

超高精度

IMU

一体化集成

<350g

轻盈灵动

360°×32°

FOV (H×V)

φ75×H70 (mm)

体积小巧

~1,370,000 pts/s

点频(96线版)

96线/48线

精密点云

0.5cm (1σ)

超高精度

<350g

轻盈灵动

φ75×H70 (mm)

体积小巧

150m

最远测距

IMU

一体化集成

360°×32°

FOV (H×V)

~1,370,000 pts/s

点频(96线版)
毫米级精度 感知更可靠
Fairy拥有行业顶尖的0.5cm*超高精度,赋予机器人更精细的环境感知力,实现精准定位导航和避障,极大提升机器人作业效率和安全性。同时,Fairy实时生成的高精度点云,对机器人的建图、感知、融合等算法友好,大幅提升数据采集的可靠性。
*测量条件:30℃户外场景、0.5m-70m测距范围、50%反射率的目标物、通道25至72的精度平均值
百万级点频 细致入微
Fairy提供96线和48线两个版本,点频分别为137万点每秒与68.5万点每秒。相较于行业普遍的32线中长距激光雷达产品,Fairy 96线版本点云密度提升约170%,结合0.25°×0.33° 角分辨率,Fairy能够快速检测各类动、静态细小障碍物,高效还原三维环境信息,确保安全防撞。
极致轻巧 极易部署
Fairy是行业内最轻巧的中长距数字化激光雷达。Fairy体积仅φ75×H70 (mm),重量仅350g,可极大提升手持测绘仪、无人机及移动机器人等载具的安装便利性和操作顺畅性。
数字化架构 高效集成
Fairy采用新一代VCSEL发射芯片和高光子检测效率的SPAD-SoC芯片,以数字化收发方案重构激光雷达。凭借精简的信号处理与传输链路,Fairy采集的点云数据更完整、更精确,在实现高质量点云成像输出的同时,降低功耗。
应用场景
视频
下载资料