Hi,您当前浏览器版本过低,可能会影响浏览效果,建议下载使用感更好的浏览器,或者使用360浏览器极速模式浏览!
解决方案
上半身
*手眼协同
下半身
*智能移动
工具链
Reference
HyperVision 1.0
增量零部件
激光雷达
短距
E1R
E1
Airy
Bpearl
中距
Helios
长距
EM4
EMX
MX
M2
M1 Plus
Ruby plus
Active Camera
AC1
*灵巧手
开发者
AC Studio
快速开始
基础软件与工具包
开源算法
WIKI
*数据集
技术支持
资源中心
常见问题
售后中心
关于我们
企业介绍
联系我们
新闻中心
加入我们
校园招聘
社会招聘
实习生招聘
天才罗伯特
投资者关系
中
|
EN
预约购买
在线商城
E1
自研芯片,首款高性能全固态补盲激光雷达
HORIZONTAL FOV
水平视场角:120°
结合M 系列前视激光雷达产品,可实现360°全覆盖感知效果,充分满足全场景补盲需求。
VERTICAL FOV
垂直视场角:90°
完美兼顾地面补盲与侧向大范围感知*,实现感知无盲区。
*
地面盲区≤15cm,高效感知路沿、减速带等低矮物体;垂直FoV有8.5°的上扬,能完整检出两边车辆全貌。
FRAME RATE
超高帧率:10~30Hz
提高对细小物体的检出率,更快捕捉和判断目标的运动状态和意图。
相关产品参数如有需求请联系业务经理
右转场景下,左:10Hz刷新帧率;右:≥25Hz刷新帧率
您的浏览器不支持 video 标签,请升级至版本更高的浏览器。
RANGING ABILITY
更强测距能力:30米@10%标准反射率
有效覆盖双效12车道十字路口场景,有效探测侧面及后方的高速来车。
*
无保护左转场景下,左:测距能力不足30米@10%标准反射率;右:测距能力为30米@10%标准反射率
您的浏览器不支持 video 标签,请升级至版本更高的浏览器。
RoboSense产品购买意向表
非常感谢您对速腾聚创的认可,我们将竭力为您服务!
我们将在24小时内回复您的意向需求,感谢您的支持。
个人信息
机构
*
城市
*
姓名
*
职位
*
手机
*
邮箱
*
购买产品
*
您采购的产品:
您的主要用途:
其它需求及建议
验证码
*
联系方式
1.邮箱:
service@robosense.cn
2.电话:
(+86) 15338772453
您同意接收有关RoboSense新闻和产品的最新更新。您可以查看
隐私政策
取消
提交