新一代定制化多线激光雷达Helios系列产品,针对机器人、智能驾驶车辆、V2X构建等场景化应用量身定制。Helios系列覆盖32线、16线产品,均采用全新的模块化架构设计,体积相比上一代产品减少29%,成本降低60%,并支持线数分布定制。
旗下32线产品Helios 32,提供三种定制化规格,充分满足不同机器设备的多场景应用:
26° 垂直视场角,拥有全系列最高垂直分辨率0.5°,实现更远感知距离。
70° 超大垂直视场角,让感知与补盲一步到位,可极大简化车辆传感器配置。
旗下16线产品Helios 16,拥有30°垂直视场角,具有高性能、高可靠性、以及高性价比等特点。
支持Web端配置与监控
雨雾雪尘去噪功能*
多工作模式:高性能、低功耗
车载以太网输出
*相关为定制化功能,如有需求请联系业务经理