3200万像素的高清摄像机纹理色彩完美匹配激光点云
Seeker精心配置3200万像素的高清摄像机,
以便在任何光环境中都能拍摄出低噪点、高品质的图像
凭借先进的后期处理算法,可生成高品质全景图像和彩色点云,
逼真再现三维实景
接待/测量/设计/施工验收/售后传播
大型建筑/桥梁/隧道
矿山/矿体/堆体
古建筑/墓穴/大型文物
城市/大地/地籍/建筑/公路地质灾害/地籍测量/地形探测
电力、水电工程/炼油厂、制造厂
事故现场/犯罪现场
侦测和分析人类个体的形状与外观数据
持续工作时间 | 3 小时 |
激光波长 | 660 nm |
激光等级 | 1级激光 |
测量范围 | 0.2m -15m (90%反光率)/ 0.2m - 4m (10%反光率)/ 0.2m - 35m (镜面) |
抗光干扰能力 | >80,000 Lux |
测量分辨率 | 1mm |
测距误差 | ±2mm |
垂直视野 | -150°~150° |
水平视野 | 360° |
相机分辨率 | 800万 |
单幅图数据量 | 3000万点 |
测量速度 | 25万点/秒 |
扫描仪控制 | PC端软件与USB线 |
电源电压 | 内置电源DC 24.9 V | 保存环境 | -20℃~70℃ |
功耗 | 10W | 重量 | 约3kg |
工作环境 | -10℃~50℃,湿度 < 85% | 尺寸 | 215 mm ×130 mm×286 mm |