25mm
超轻薄251线*
超高清ROI全局可调
超智能自研SoC芯片
专用芯片,处理系统集成化2D MEMS芯片
M平台同款芯片,扫描模块芯片化迭代收发芯片
M平台收发系统,芯片升级
舱外部署
一体化车顶融合,设计优雅,风阻超低。舱内部署
仅需极小KOZ*,驾驶员视野“0”遮挡。

城区广角模式,从容智驾
120°×25°的广角视,洞悉周围交通动态,帮助车辆从容应对闹市路口无保护左转、掉头、加塞等场景,智驾体验更舒适。高速远焦模式,安全高效
ROI区域等效251线、角分辨率达到0.1°×0.1°,可集中扫描道路正前方远处,帮助车辆快人一步发现远处障碍物,守护智驾安全。

先进架构,性能强劲集成了四核64bit APU+双核MCU、主频1GHz、8MByte片内存储单元。
多阈值TDC,使弱回波检测能力提升4倍,等效距离分辨能力提升32倍。
集成后端电路,使电路板面积减少50%,功耗降低40%,且成本大幅降低。