M2是M平台的第三款中长距激光雷达,实现测距与角分辨率的双重跃升,其最远探测距离可达到250米,全局最佳角分辨率达到0.1°x0.1°,远场环境感知信息更丰富。
M2沿用RoboSense成熟的二维扫描技术打造,得益于平台化、模块化的设计,M2与M1 Plus共用技术平台,继承测试验证积累,同时产品规格一致,客户可无缝迭代升级,帮助智驾汽车高效且低成本地升级迭代智驾系统。
250米(200米@10%)
测距能力平均0.1°×平均0.1°
最佳角分辨率1,575,000点/秒
点频(单回波)111×110×45 (毫米)
体积紧凑(D×W×H)AEC-Q100
扫描芯片通过车规可靠性认证ISO26262
M平台通过ASIL B功能安全认证




外观尺寸不变
车型设计无需二次开模,保障设计延续性点云扫描形态不变
沿用算法模型,避免算法二次开发与适配数据接口不变
沿用接插件与通讯协议等,高效兼容新车型研发
测距
250m (200m@10%)
200m (180m@10%)
200m (150m@10%)
角分辨率(H x V)
平均 0.1° x 平均 0.2°
(ROI: 平均 0.1° x 平均 0.1°)
平均 0.2° x 平均 0.2°
(ROI: 平均 0.2° x 平均 0.1°)
平均 0.2° x 平均 0.2°
点频(单回波)
1,575,000 pts/s
787,500 pts/s
787,500 pts/s
尺寸(DxWxH)
111x110x45 (mm)
111x110x45 (mm)
108x110x45 (mm)
重量(无缆线)
690g±20g
690g±20g
750g±20g

20+
前装量产定点客户数量190+
前装量产定点车型数量130+
SOP车型数量2