M3是M平台的第一款超长距激光雷达,采用RoboSense成熟的二维扫描技术与940nm激光收发方案打造,不但拥有300m@10%测距能力与0.05°x0.05°角分辨率的超强性能表现,而且综合表现更为出色。
凭借技术平台成熟、性能强大、性价比极致的M3,RoboSense将为客户L3~L4前装量产项目的提供坚实保障,推动智能驾驶汽车从L2+向L3~L4稳步进阶。
300m@10%
测距能力0.05° x 0.05°
最佳角分辨率940nm波段
Class 1人眼安全黑色轮胎
清晰探测140米内意外散落的轮胎交通锥桶
清晰探测280米内的交通锥桶小孩 (身高70cm)
清晰探测250米内穿黑衣服站立的小孩二维扫描(扫描端)
二维扫描技术自研始于2016年,积累深厚、技术成熟,相关技术产品已大规模量产。 自研始于2016年,积累深厚、技术成熟,相关技术产品已大规模量产。VCSEL(发射端)
940nm VCSEL自研始于2019年,相关技术产品已落地应用,体积小、可靠性高,生产工艺成熟,量产性强,全面优于光纤激光器。 940nm VCSEL自研始于2019年,验证充分、成熟稳定,相关技术已在E1落地应用。SiPM(接收端)
SiPM已成为激光雷达业内主流的接收器,其响应快、增益高、易量产,技术迭代效率远优于InGaAs/InP定制器件。 SiPM是激光雷达业内主流的接收器,响应快、增益高、易量产。