Hi,您当前浏览器版本过低,可能会影响浏览效果,建议下载使用感更好的浏览器,或者使用360浏览器极速模式浏览!
Vertical Resolution
0.1 °
像素级扫描,最小垂直角分辨率
MEASUREMENT RANGE
230m
测距能力:160m@10%反射率,最远探测距离超过230m
Videos
视频


主要参数
线数 80 激光波长 905nm
激光安全等级 Class 1 人眼安全 盲区 ≤1.0m
测距能力 230m(160m@10% NIST)  精度(典型值) Up to ±3cm
水平视场角 360° 垂直视场角 40°
水平角分辨率 0.2°/0.4° 垂直角分辨率 Up to 0.1°
帧率 10Hz/20 Hz 转速 600/1200rpm (10/20Hz)
出点数 ~1,440,000pts/s(单回波模式)  ~2,880,000pts/s(双回波模式)  UDP数据包内容 三维空间坐标、反射强度、时间戳等
以太网输出 1000 Mbps 输出数据协议 UDP packets over Ethernet
产品功率 38W 存储温度 -40°C ~ +85°C
防护等级 IP67 时间同步 $GPRMC with 1PPS
PTP& gPTP
尺寸 φ166mm *  H148.5 mm 重量 (不包含数据线) ~3.75 kg